• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Jeu de clés coudées à cliquet interchangeables, RMR700

Jeu de clés coudées à cliquet interchangeables, RMR700

Détails du produit:

Référence fabricant: RMR700

Marque: MAEDAKINNZOKU

Prix: 117.07

Délai de livraison: 9 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RMR700

Référence pièce
RMR700
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

117.07 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Combinaison Ratchet mechanism Disponible Swivel (flex) N/A
Offset Angle(°) 13 Width across flat dimension(mm) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 8 Single Product/Set Classification Produit du jeu
Contenu du set (mm) 8、10、12、13、14、17、19 Contenu du set (articles) 7 Contenu de l'ensemble RMR-08、RMR-10、RMR-12、RMR-13、RMR-14、RMR-17、RMR-19
Accessoire Cloth bag (BNRM7L)

Assistance technique