Clé coudée à cliquet rapide, oscillante, RMFQ19

Clé coudée à cliquet rapide, oscillante, RMFQ19
  • En promotion
  • Remise sur volume
Thin straight wrench / offset wrench / ratchet wrench.
[Features]
· Wrench part with fast-turning mechanism and offset part with 72 gears.
· The box part can be adjusted as wide as 180° in 15° increments.
· Neither the wrench nor the offset parts need to be inserted or removed, making continuous operation possible.
· As it has a thin straight shape, it exhibits power in deep and narrow places.
· With safety rope mounting holes. (RMFQ-14 or larger)
[Applications]
· Maintenance of automobiles, motorcycles, bicycles, etc. and maintenance of industrial equipment.
· Ideal for a wide range of maintenance work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RMFQ-19

Référence pièce
RMFQ-19
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

43.87 €

23.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Combinaison Ratchet mechanism Disponible Swivel (flex) Disponible
Overall Length(mm) 215 Width across flat dimension(mm) 19 Single Product/Set Classification Unité
Déporté de clé à vis largeur DB (taille D1)(mm) 39 Déporté de clé à vis largeur DB (taille D2)(mm) 34 Déporté de clé à vis épaisseur DB (Taille T1)(mm) 8.3
Déporté de clé à vis épaisseur DB (Taille T2)(mm) 11.2

Vous vous trouvez sur la page de Clé coudée à cliquet rapide, oscillante, RMFQ19, le numéro d'article est le suivant: RMFQ-19.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RMFQ-19.

Assistance technique