Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
S5HA |
S5SET |
S8HA |
S10HA |
S12SET |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Particle Size (#) | Electrodeposition segment length (mm) | Single Product Set Product | Type | Shape | Shape of handle | JAN Code | Weight (g) | Set Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.48 € | 1 | 5 jours | 200 | 140 | 70 | Unité | 5 pcs./set | Semi-Circle (W) 7.5 x (T) 2.1 | Round φ4 mm | 4963202-018920 | 50 | - | |||
137.74 € | 1 | 5 jours | - | 140 | - | Produit en kit | 5 pcs./set | - | - | 4963202-019118 | 250 | Flat (S5HI) / Semicircular (S5HA) / Round (S5M) / Square (S5K) / Triangular (S5S) | |||
39.48 € | 2 | 5 jours | 180 | 140 | 60 | Unité | 8 pcs./set | Semi-Circle (W) 6.5 x (T) 1.7 | Round φ3.5 mm | 4963202-019194 | 40 | - | |||
27.86 € | 1 | 5 jours | 140 | 170 | 50 | Unité | 10 pcs./set | Semi-Circle (W) 5.5 x (T) 1.5 | Round Φ3 mm | 4963202-018739 | 20 | - | |||
117.76 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | - | 170 | - | Produit en kit | 12 pcs./set | - | - | 4963202-019163 | 110 | Flat (S12HI) / Semicircular (S12HA) / Round (S12M) / Square (S12K) / Triangular (S12S) |
Loading...
Type | Lime d'électrodéposition diamantée | Note | Regarding type: 8-hongumi / 10-hongumi are nicknames of file sizes. (It does not mean 5 pieces set, 8 pieces set, 10 pieces set, 12 pieces set.) | Application | Optimal for precise (S) finishing, grinding, repairing, and polishing, etc. |
---|
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Particle Size(#)
Electrodeposition segment length(mm)
Single Product Set Product
Type
Shape
Shape of handle
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles