Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
C75 |
C100 |
C125 |
C150 |
C200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Size (mm) | Maximum Opening (mm) | Jaw Depth (mm) | Weight (g) | Male Thread Hex Width Across Flats (mm) | JAN Code | Trusco Code | Specifications | Features 1 | Features 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 75 | 75 | 79 | 1530 | - | 4963202-000987 | - | Caulking type: No need to mount or remove a place | The jaw depth is also about double that of conventional products, allowing objects to be secured to a great depth. | With handle | |
108.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 100 | 100 | 99 | 2550 | 23 | 4963202000994 | 125-0655 | Type de matrice : Il n'est pas possible de monter ou de retirer la parabole. | La profondeur du mors est environ deux fois supérieure à celle des produits conventionnels, permettant ainsi un serrage en profondeur. | Avec poignée | |
159.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 125 | 125 | 125 | 3620 | - | 4963202-001007 | - | Caulking type: No need to mount or remove a place | The jaw depth is also about double that of conventional products, allowing objects to be secured to a great depth. | With handle | |
157.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 150 | 150 | 150 | 5500 | - | 4963202-001014 | - | Caulking type: No need to mount or remove a place | The jaw depth is also about double that of conventional products, allowing objects to be secured to a great depth. | With handle | |
324.84 € | 1 | 5 jours | 200 | 200 | 201 | 9880 | - | 4963202-001021 | - | Caulking type: No need to mount or remove a place | The jaw depth is also about double that of conventional products, allowing objects to be secured to a great depth. | With handle |
Loading...
Plate Swivel Angle (A)(°) | 10 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Size(mm)
Maximum Opening(mm)
Jaw Depth(mm)
Weight(g)
Male Thread Hex Width Across Flats(mm)
JAN Code
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles