Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TW10516 |
TWX10510 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Details Type | Mass (g) | JAN Code | Features 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.62 € | 1 | 5 jours | 105 | 1.6 | For general tile | 110 | 4963202-029209 | Long life model with a diamond layer width of 8 mm. Ideal for thick tiles with blade pressure of 1.6 mm. | ||
54.34 € | 1 | 5 jours | 100 | 1 | Compatible with Porcelain Tile, Hardened Tile | 80 | 4963202-087971 | Very sharp, can cut hard tiles easily. No cross cracks. Beautiful cut surface. Economical, excellent in cost performance. |
Loading...
Product Type | Couteau en diamant | Wheel Type | Type ondulé | Specifications | Type sec |
---|---|---|---|---|---|
Application | Carrelage | Hole Diameter(mm) | 20 | Included ring bore diameter(mm) | 15 |
Features 1 | The continuous slanted wave shape allows chips to be quickly discharged. Because the blade is thin, the finish is clean and neat. |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Details Type
Mass(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles