Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
R50 |
R150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Details Type | Included ring bore diameter (mm) | Mass (g) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.81 € | 1 | 5 jours | 54 | 1.2 | 10 | Rim Type (Integrated Type), for Air Cutter | - | 30 | 4963202-016278 | ||
141.83 € | 1 | 5 jours | 152 | 1.5 | 25.4 | Rim Type (Integrated Type) | 25・22・20 | 220 | 4963202-014489 |
Loading...
Product Type | Couteau en diamant | Wheel Type | Type à rebord | Specifications | Type sec et sec-humide |
---|---|---|---|---|---|
Application | Fer / Pour béton, mortier / Carrelage | Features 1 | The tip is thin with no slit, the sharpness is smooth, and the cut edges are finished clean. | Features 2 | Optimal for cleanly polishing openings, such as bathtub tiles, etc. |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Details Type
Included ring bore diameter(mm)
Mass(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles