Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SHD001
Product Type | Dresseur à main | Overall Length(mm) | 250 | Diameter(mm) | 34 |
---|---|---|---|---|---|
Diamond Part Size(mm) | 22.0(L)×7.0(W)×4.5(T) | JAN Code | 4963202-083591 | Weight(g) | 245 |
Features | Dressing is possible with little force. There are fewer sparks and little noise, which creates a better work environment. |
Vous vous trouvez sur la page de Dresseur à main, le numéro d'article est le suivant: SHD001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SHD001.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles