Meule diamant (type sec), boisseau en surface

Meule diamant (type sec), boisseau en surface

Détails du produit:

Référence fabricant: CF4

Marque: LOBTEX

Prix: 258.77

Délai de livraison: 5 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CF4

Référence pièce
CF4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

258.77 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Couteau en diamant Specifications Type sec Application Matériau en pierre
Outer Diameter(mm) 100 Blade thickness(mm) 4.5 Hole Diameter(mm) Screw 10M
Details Type For finishing Mass(g) 360 JAN Code 4963202-017213
Applicable Work Material Plain concrete, U-shaped groove, Hume pipes, Marble (including artificial), Red bricks, Fireproof bricks (soft), Polished color plates, Alumina concrete bricks, Mortar, Blocks, Bush hammered granite blocks, Natural cobblestone gravel paint, Interlocking, Tile, Asphalt road surfaces, Concrete road surfaces Features 1 High class product, excellent in balance of sharpness and life. For stone, concrete block, fire-resistant brick. Use it for finishing.

Vous vous trouvez sur la page de Meule diamant (type sec), boisseau en surface, le numéro d'article est le suivant: CF4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CF4.

Assistance technique