Zetflashar pour plaque d'aluminium / métal

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FAS80
FAS100
FAS105
FAS110
FAS125
FAS160
FAS180
FAS203
FAS216
FAS255
FAS305
FAS355
FAS380
FAS405
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Number of flutes
(P)
Tip thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Included ring bore diameter
(mm)
JAN Code Mass
(g)

61.47 €

1 5 jours 8030220-4963202-03464770

64.71 €

1 5 jours 10040220-4963202-034685120

63.71 €

1 8 jours 10540220-4963202-034722120

64.86 €

1 5 jours 11040220-4963202-034760140

84.55 €

1 5 jours 12540220-4963202-034807190

94.07 €

1 5 jours 16060220-4963202-034845300

81.51 €

1 5 jours 18060220-4963202-034883370

91.11 €

1 5 jours 203802.225.4254963202-034920580

93.97 €

1 5 jours 216802.225.4254963202-034968630

122.70 €

1 5 jours 2551002.825.4254963202-0350021100

128.96 €

1 5 jours 3051002.825.4-4963202-0350401700

178.25 €

1 5 jours 355120325.4-4963202-0350882440

185.90 €

1 5 jours 380120325.4-4963202-0351252700

220.37 €

1 5 jours 405120325.4-4963202-0351633060

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material Aluminium Chip Diamant

Assistance technique