Douilles (12 pans) 4DB

Douilles (12 pans) 4DB
  • Remise sur volume
Socket for manual socket wrench that's ideal for tightening/loosening inch-sized bolts and nuts.
[Features]
· 12.7 mm drive / double hex type.
· It can be used for tightening inch-size hex bolts and nuts.
· Double hexagonal subtense shape provides good inset.
· Available in abundant sizes.
[Applications]
· Ideal for maintenance and assembly of devices using imperial-size bolts, such as vehicles from outside Japan, motorcycles, and other imported machinery.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4DB-10
4DB-11
4DB-12
4DB-14
4DB-16
4DB-18
4DB-19
4DB-20
4DB-22
4DB-24
4DB-25
4DB-26
4DB-28
4DB-30
4DB-32
4DB-34
4DB-36
4DB-38
4DB-40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Width across flat dimension (S Measurement)
(inch)
Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)
Mass
(g)

8.23 €

1 Disponible 9 jours 5/1635-12.3229740

8.28 €

1 Disponible 9 jours 11/3235-13.5229745

8.33 €

1 Disponible 9 jours 3/835-14.1229850

8.33 €

1 Disponible 5 jours 7/1635-16.22210950

8.73 €

1 Disponible 5 jours 1/235-18.522101150

8.73 €

1 Disponible 5 jours 9/1635-20.622121150

8.87 €

1 Disponible 9 jours 19/3235-2222121165

8.87 €

1 Disponible 8 jours 5/836-23.023121465

9.29 €

1 Disponible 5 jours 11/1637-2424131465

9.34 €

1 Disponible 9 jours 3/438-2626141670

9.82 €

1 Disponible 9 jours 25/3238-2828141690

9.87 €

1 Disponible 9 jours 13/1639-2929151895

9.96 €

1 Disponible 9 jours 7/840-30301518105

10.49 €

1 Disponible 9 jours 15/1641-33331720130

11.42 €

1 Disponible 9 jours 143.5-34.0341922130

14.46 €

1 Disponible 9 jours 1-1/1643.5-36361922145

16.46 €

1 Disponible 9 jours 1-1/8-1-1/839391922160

18.18 €

1 Disponible 9 jours 1-3/1647-40402125200

18.18 €

1 Disponible 9 jours 1-1/447-43432125200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape 12 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2

Assistance technique