Zetflashar pour parement en céramique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
YF80
YF100
YF110
YF125
YF160
YF180
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Outer Diameter
(mm)
Number of flutes
(P)
Tip thickness
(mm)
JAN Code Mass
(g)
Other

32.80 €

6 jours 80161.44963202-03735860Please be sure to use the Lobster Zetflashar and FX180SS for composite material with iron-based material.

34.94 €

6 jours 100201.44963202-037396120Please be sure to use the Lobster Zetflashar and FX180SS for composite material with iron-based material.

35.06 €

6 jours 110221.44963202-037433140Please be sure to use the Lobster Zetflashar and FX180SS for composite material with iron-based material.

38.53 €

6 jours 125241.44963202-037471150Please be sure to use the Lobster Zetflashar and FX180SS for composite material with iron-based material.

42.62 €

6 jours 160321.64963202-037518250Please be sure to use the Lobster Zetflashar and FX180SS for composite material with iron-based material.

46.46 €

6 jours 180361.64963202-037556310Please be sure to use the Lobster Zetflashar and FX180SS for composite material with iron-based material.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material Wood Chip Diamond Hole Diameter(mm) 20

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique