Douille profonde (double hex) 4DB-L

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4DB-10L
4DB-11L
4DB-12L
4DB-14L
4DB-16L
4DB-18L
4DB-19L
4DB-20L
4DB-22L
4DB-24L
4DB-25L
4DB-26L
4DB-28L
4DB-30L
4DB-32L
4DB-34L
4DB-36L
4DB-38L
4DB-40L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)
Mass
(g)

21.52 €

1 Disponible 9 jours 5/1612.32297100

21.62 €

1 Disponible 9 jours 11/3213.52297110

21.62 €

1 Disponible 8 jours 3/814.12298110

22.84 €

1 Disponible 9 jours 7/1616.222109120

22.89 €

1 Disponible 9 jours 1/218.5221011125

23.11 €

1 7 jours 9/1620.6221211150

25.27 €

1 Disponible 9 jours 19/3222221211160

25.32 €

1 9 jours 5/824241214165

25.37 €

1 Disponible 8 jours 11/1624241314170

26.39 €

1 9 jours 3/426261416180

26.75 €

1 Disponible 9 jours 25/3228281416220

26.92 €

1 Disponible 9 jours 13/1630301518240

28.43 €

1 Disponible 9 jours 7/832321518280

32.06 €

1 Disponible 5 jours 15/1633331720280

35.34 €

1 Disponible 9 jours 134.0341922265

35.75 €

1 Disponible 9 jours 1-1/1636361922310

41.64 €

1 Disponible 9 jours 1-1/839391922390

43.23 €

1 Disponible 9 jours 1-3/1640402125370

43.81 €

1 Disponible 9 jours 1-1/442422125435

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape 12 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2 Overall length (L dimension)(mm) 83

Assistance technique