Douilles (12 pans) 6DB

Douilles (12 pans) 6DB
  • En promotion
  • Remise sur volume
Socket for manual socket wrench that's ideal for tightening/loosening inch-sized bolts and nuts.
[Features]
· It can be used for tightening inch-size hex bolts and nuts.
· Available in abundant sizes.
· Double hexagonal subtense shape provides good inset.
[Applications]
· Ideal for maintenance and assembly of devices using imperial-size bolts, such as vehicles from outside Japan, motorcycles, and other imported machinery.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6DB-24
6DB-26
6DB-28
6DB-30
6DB-32
6DB-34
6DB-36
6DB-38
6DB-40
6DB-42
6DB-44
6DB-46
6DB-48
6DB-50
6DB-52
6DB-54
6DB-56
6DB-58
6DB-60
6DB-64
6DB-68
6DB-70
6DB-72
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)
Mass
(g)

21.01 €

1 Disponible 9 jours 3/45028341416170

21.10 €

1 Disponible 9 jours 13/165030341518180

22.11 €

1 Disponible 9 jours 7/85232341518200

22.11 €

1 Disponible 9 jours 15/165234.0341720200

22.11 €

1 Disponible 9 jours 15236361722200

26.03 €

1 Disponible 9 jours 1-1/165338381922245

26.27 €

1 Disponible 9 jours 1-1/85640402122270

28.49 €

1 Disponible 9 jours 1-3/165642422125310

28.80 €

1 Disponible 9 jours 1-1/45644442125345

33.52 €

1 Disponible 9 jours 1-5/165646.0462125350

33.96 €

1 Disponible 9 jours 1-3/85848482325400

33.96 €

1 Disponible 9 jours 1-7/165850502430400

34.55 €

1 Disponible 9 jours 1-1/26052.552.52530465

40.60 €

1 Disponible 9 jours 1-9/166055.555.52530470

40.69 €

1 Disponible 9 jours 1-5/86355.555.52735480

46.27 €

1 Disponible 9 jours 1-11/166357572735500

46.72 €

1 Disponible 9 jours 1-3/46560603035550

46.98 €

1 Disponible 9 jours 1-13/166562.0623035580

54.22 €

27.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

1-7/86765653038650

66.57 €

1 Disponible 9 jours 27068.0683238730

79.94 €

1 Disponible 9 jours 2-1/87674743441925

84.73 €

1 Disponible 9 jours 2-3/167876.0763641940

96.28 €

1 Disponible 9 jours 2-1/480808036411140

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 19
Socket shape 12 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/4

Assistance technique