Référence fabricant: TSA4120
Marque: MAEDAKINNZOKU
Prix: 481.23 €
Délai de livraison: 10 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TSA4120
Tool set and tool box only | Ensemble d'outils | Tool set type | Type portable à ouverture unique | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 410×175×175 |
---|---|---|---|---|---|
Set Content(Point) | 43 | Case color | Rouge | Insertion Angle(mm) | 12.7 |
Mass(g) | 11000 | Cardboard dimensions(W×D×Hmm) | 422×217×282 | Case Weight(g) | 3600 |
Supplementary explanation | The case is sold separately. | Set Content 1 | Sockets (6-point): 4S-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 | Set Content 2 | Ratchet Handle: RH40K |
Set Content 3 | Spinner Handle: 311 | Set Content 4 | Extension Bar: 320 (75 mm), 321 (150 mm) | Set Content 5 | Socket holder: SH410 |
Set Content 6 | Long Wrench: LS-5.507, 0810, 1012, 1113, 1214, 1417 | Set Content 7 | Long Mechanic Offset Wrench (45°×10°): M44-0810, 1012, 1113, , 1214, 1417, 1921, 2224 | Set Content 8 | monkey wrench: MW-300 |
Set Content 9 | Combination Pliers: CP-200 | Set Content 10 | Water Pump Pliers: KWP-250 | Set Content 11 | Longnose pliers: RP-150 |
Set Content 12 | Heavy Duty Nippers: KN-150 | Set Content 13 | Piercing Screwdriver: KMD-075, 100, KPD-001, 002, 003 | Set Content 14 | Stubby Screwdriver: SD-M, P |
Set Content 15 | Through Type Screwdriver: YMD-150 | Set Content 16 | Black Shaft Hammer: BH-10 (1 Pound) | Set Content 17 | Tool case: BX120 |
Vous vous trouvez sur la page de Ensemble d'outils TSA4120, le numéro d'article est le suivant: TSA4120.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSA4120.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles