• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 à 15:30 (CEST) 29/3/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.

Boîte à outils BX322

Boîte à outils BX322

V-type two-level double-opening tool set with a tool box.
[Features]
· Flat top type.
· It has an excellent storage capacity while compact.
· A new tool case with a guard function added to the corners of the case.
· Available in 3 types of color variation.
· Tough and impact resistant specifications.
[Applications]
· Storage and management of tools.
· Offsite maintenance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BX322
BX322BK
BX322SV
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Case color Supplementary explanation

166.38 €

4 jours RougeCeiling Flat V Shape 2-Level Dual Opening Case

166.38 €

4 jours Noir matCeiling Flat V Shape 2-Level Dual Opening Case

167.47 €

3 jours ArgentCeiling Flat V Shape 2-Level Dual Opening Case

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Boîte à outils Toolbox Type Boîte à outils en acier Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 433×220×195
Mass(g) 4600 Cardboard dimensions(W×D×Hmm) 480×245×225 Material Main Body: Steel, Handle, Intermediate Plate: ABS Resin

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique