Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3SB-08 |
3SB-09 |
3SB-10 |
3SB-11 |
3SB-12 |
3SB-14 |
3SB-16 |
3SB-17 |
3SB-18 |
3SB-19 |
3SB-20 |
3SB-22 |
3SB-24 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.11 € | 1 | Disponible | 9 jours | 1/4 | 26 | 10.0 | 17 | 5 | 4.5 | 20 | |
7.11 € | 1 | Disponible | 9 jours | 9/32 | 26 | 10.7 | 17 | 5 | 5 | 20 | |
7.33 € | 1 | Disponible | 9 jours | 5/16 | 26 | 11.7 | 17 | 6 | 7 | 20 | |
7.38 € | 1 | Disponible | 9 jours | 11/32 | 26 | 13.2 | 17 | 6 | 7 | 25 | |
7.63 € | 1 | Disponible | 9 jours | 3/8 | 26 | 14.0 | 17 | 7 | 8 | 30 | |
7.63 € | 1 | Disponible | 9 jours | 7/16 | 26 | 15.7 | 17 | 8 | 9 | 31 | |
7.94 € | 1 | Disponible | 9 jours | 1/2 | 27 | 18.5 | 18.5 | 9 | 10 | 41 | |
8.01 € | 1 | Disponible | 9 jours | 17/32 | 27 | 19.5 | 19.5 | 9 | 11 | 51 | |
7.94 € | 1 | Disponible | 9 jours | 9/16 | 27 | 20 | 20 | 9 | 11 | 41 | |
8.01 € | 1 | Disponible | 9 jours | 19/32 | 29 | 21 | 21 | 10 | 11 | 51 | |
8.01 € | 1 | Disponible | 9 jours | 5/8 | 29 | 22 | 22 | 10 | 14 | 51 | |
8.93 € | 1 | Disponible | 9 jours | 11/16 | 30 | 24 | 24 | 11 | 14 | 72 | |
9.35 € | 1 | Disponible | 9 jours | 3/4 | 32 | 26 | 26 | 13 | 16 | 72 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Douille pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 |
Configurer
Propriétés de base
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles