Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HS206
Single Product/Set Classification | Produit du jeu | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Width across flat dimension (S Measurement) | 10 / 12 / 13 / 14 / 7 / 8 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 |
Mass(g) | 160 | Set Content 1 | 2S-07, 2S-08, 2S-10, 2S-12, 2S-13, 2S-14 / With Socket Holder |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu de douilles (hex, avec support de rangement) HS206, le numéro d'article est le suivant: HS206.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HS206.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles