Jeu de douilles (hex, avec support de rangement) HS412

Jeu de douilles (hex, avec support de rangement) HS412
  • Remise sur volume
12-piece socket set used for tightening and loosening hex bolts and nuts. With a socket holder. Insertion angle: 12.7 mm, shape: hexagon

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HS412

Référence pièce
HS412
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

114.88 €

1 Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Produit du jeu Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Mass(g) 960 Set Content 1 4S-10, 4S-11, 4S-12, 4S-13, 4S-14, 4S-15, 4S-16, 4S-17, 4S-18, 4S-19, 4S-20, 4S-21 / with socket holder

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de douilles (hex, avec support de rangement) HS412, le numéro d'article est le suivant: HS412.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HS412.

Assistance technique