Ensemble clé-douilles 1560MS

Ensemble clé-douilles 1560MS
  • Remise sur volume
A standard type of socket wrench set.
[Features]
· 9.5 mm drive. A socket wrench set.
· Hex type subtense.
· Ideal for maintenance of vehicles, motorcycles, and bicycles.
· For manual operation. 13 sockets, 4 handles.
· New metal case and durable satin tray adopted.
· Includes a new ratchet handle with 72-tooth gears, providing greater usability and work efficiency.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1560MS

Référence pièce
1560MS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

169.16 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Produit du jeu Application Pour le travail manuel / pièce de raccordement pour le type de travail manuel Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Hexagone / pièces de raccordement Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 6 / 7 / 8 / 9 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Ratchet Mechanism Cam type Number of Ratchet Teeth 30 Mass(g) 2200
Set Content 1 Socket (Hexagon): 3S-06, 3S-07, 3S-08, 3S-09, 3S-10, 3S-11, 3S-12, 3S-13, 3S-14, 3S-17, 3S-19, 3S-21, 3S-22 / Ratchet Handle (Hold Type): RH30K / Extension Bar: 305 (75 mm), 306 (150 mm) / Ball Joint: BJ30 / Metal Case: MC1560N

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble clé-douilles 1560MS, le numéro d'article est le suivant: 1560MS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1560MS.

Assistance technique