Ensemble clé-douilles 4130MP

Ensemble clé-douilles 4130MP
  • Remise sur volume
Socket wrench set with 12.7 mm insertion.
[Features]
· Ideal for industrial machinery and automobile maintenance.
· For manual operation.
· 13 sockets, 4 handles.
· Includes a new ratchet handle with 72-tooth gears, providing greater usability and work efficiency.
· Uses a light and easy to carry resin case with emphasis on function and design.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4130MP

Référence pièce
4130MP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

223.39 €

1 Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Produit du jeu Application Pour le travail manuel / pièce de raccordement pour le type de travail manuel Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Double hexagonal / pièces de raccordement Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 26 / 27 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Ratchet Mechanism Claw catch method Number of Ratchet Teeth 48 Mass(g) 3500
Set Content 1 Socket (Double Hex): 4D-10, 4D-12, 4D-13, 4D-14, 4D-16, 4D-17, 4D-18, 4D-19, 4D-21, 4D-22, 4D-24, 4D-26, 4D-27 / Ratchet Handle: RH 43K / Spinner Handle: 211 / Extension Bar: 321 (150 mm) / Ball Joint: BJ40 / Plastic Case: TBP002

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble clé-douilles 4130MP, le numéro d'article est le suivant: 4130MP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4130MP.

Assistance technique