Ensemble clé-douilles 750

Ensemble clé-douilles 750
Inch size socket wrench set with 12.7 mm insertion.
[Features]
· A carefully selected tool essential for the maintenance of industrial machinery and automobiles, etc.
· An inch size set containing 13 sockets.
· Manual type ideal for industrial equipment and vehicle equipment from abroad.
· 13 sockets, 4 handles.
· Imperial size socket wrench set, standard type.
· Includes a new ratchet handle with 72-tooth gears, providing greater usability and work efficiency.
· New metal case and durable satin tray adopted.
[Applications]
· Using imperial-size bolts: vehicles from outside Japan, motorcycles, and other imported machinery.
· Can be used for maintenance and assembly work of equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

750

Référence pièce
750
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

192.41 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Produit du jeu Application Pour le travail manuel / pièce de raccordement pour le type de travail manuel Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Double hexagonal / pièces de raccordement Width across flat dimension (S Measurement) 9/16 / 7/16 / 1/2 / 19/32 / 5/8 / 11/16 / 3/4 / 13/16 / 7/8 / 15/16 / 3/8 / 25/32 / 1 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Ratchet Mechanism Cam type Number of Ratchet Teeth 30 Mass(g) 3400
Set Content 1 Socket (Double Hex): 4DB-12, 4DB-14, 4DB-16, 4DB-18, 4DB-19, 4DB-20, 4DB-22, 4DB-24, 4DB-25, 4DB-26, 4DB-28, 4DB-30, 4DB-32 / Ratchet Handle (Hold Type): RH40K / Spinner Handle: 211 / Extension Bar: 321 (150 mm) / Universal Joint: 308 / Crossbar: 110 / Metal Case: MC750N

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble clé-douilles 750, le numéro d'article est le suivant: 750.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 750.

Assistance technique