Petite cisaille en aluminium

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

APK28

Référence pièce
APK28
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

39.02 €

19.51 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Main Body, Related Products Corps principal Overall Length(mm) 280 Cutting Capacity (HRB 80 Soft Wire)(mm) 12
Cutting Capacity (HRC 20 Hard Wire)(mm) 3 Cutting Capacity (Mild Steel)(mm) 5 Mass(g) 260
JAN Code 4963202-071741 Application For cutting annealed wire, nails, fencing, stainless steel wire rods. For demolition of scaffolding and bundling materials at construction sites. For operations in orchards and landscape gardening. For cutting soft materials such as wire, copper pipe, and plastic during electrical work and demolition work. Features 1 Maximum opening 14 mm. Handle and connecting plate are alumite processed aluminum alloy. Handle has reflective seal for peace of mind at work. Soft luminous grip fits hands well. Comfortable for continuous work.

Vous vous trouvez sur la page de Petite cisaille en aluminium, le numéro d'article est le suivant: APK28.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article APK28.

Assistance technique