Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
4AEX-12L150 |
4AEX-13L150 |
4AEX-14L150 |
4AEX-15L150 |
4AEX-16L150 |
4AEX-17L150 |
4AEX-18L150 |
4AEX-19L150 |
4AEX-21L150 |
4AEX-22L150 |
4AEX-24L150 |
4AEX-26L150 |
4AEX-27L150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width across flat dimension (S Measurement) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.37 € | 1 | 9 jours | 12 | 19.5 | 25 | 11 | 14 | 245 | ||
32.40 € | 1 | 8 jours | 13 | 21 | 25 | 11 | 14 | 250 | ||
32.45 € | 1 | 9 jours | 14 | 22 | 25 | 12 | 14 | 255 | ||
33.27 € | 1 | 9 jours | 15 | 23.0 | 25 | 12 | 14 | 265 | ||
33.32 € | 1 | 9 jours | 16 | 24 | 25 | 12 | 14 | 270 | ||
27.00 € | 1 | 9 jours | 17 | 26 | 26 | 13 | 16 | 315 | ||
35.57 € | 1 | 8 jours | 18 | 27 | 27 | 13 | 16 | 325 | ||
35.65 € | 1 | 9 jours | 19 | 28 | 28 | 14 | 16 | 335 | ||
37.99 € | 1 | 9 jours | 21 | 30.5 | 30.5 | 15 | 16 | 340 | ||
39.48 € | 1 | 5 jours | 22 | 32 | 32 | 15 | 16 | 345 | ||
40.24 € | 1 | 9 jours | 24 | 34.5 | 34.5 | 16 | 16 | 360 | ||
41.30 € | 1 | 9 jours | 26 | 37 | 37 | 18 | 16 | 375 | ||
42.17 € | 1 | 9 jours | 27 | 38 | 38 | 18 | 16 | 380 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Douille pour simple article | Application | Pour impact | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 | Overall length (L dimension)(mm) | 150 |
Configurer
Propriétés de base
Width across flat dimension (S Measurement)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles