Douille hexagonale pour clés à impact (avec aimant) 4AH-K

Douille hexagonale pour clés à impact (avec aimant) 4AH-K
  • Remise sur volume
A socket wrench ideal for tightening and loosening hexagon socket head cap screws, etc., in deep and narrow places.
[Features]
· Hexagon socket, 12.7 mm insert.
· A magnetic tip type that enables access to hexagonal socket head bolts and screws in deep and narrow spots.
· Impact wrench and power tools with a design extremely resistant to impacts.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4AH-05K
4AH-06K
4AH-08K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Hexagonal section length (L1 dimension, ) only applies to certain hexagons
(mm)

20.00 €

1 Disponible 10 jours 510

20.00 €

1 Disponible 10 jours 610

20.00 €

1 Disponible 10 jours 815

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour impact Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2 Overall length (L dimension)(mm) 60
Mass(g) 80

Assistance technique