Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6NW-17L100 |
6NW-19L100 |
6NW-21L100 |
6NW-22L100 |
6NW-23L100 |
6NW-24L100 |
6NW-26L100 |
6NW-27L100 |
6NW-28L100 |
6NW-29L100 |
6NW-30L100 |
6NW-32L100 |
6NW-35L100 |
6NW-36L100 |
6NW-38L100 |
6NW-41L100 |
6NW-46L100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width across flat dimension (S Measurement) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.75 € | 1 | 5 jours | 17 | 27 | 38 | 14 | 14 | 379 | ||
38.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 19 | 29 | 38 | 14 | 16 | 362 | |
42.16 € | 1 | 9 jours | 21 | 31.5 | 38 | 15 | 18 | 401 | ||
36.80 € | 1 | 9 jours | 22 | 33 | 38 | 15 | 18 | 428 | ||
43.60 € | 1 | 9 jours | 23 | 34.5 | 38 | 15 | 20 | 411 | ||
45.66 € | 1 | 10 jours | 24 | 36 | 40 | 17 | 20 | 514 | ||
46.58 € | 1 | 5 jours | 26 | 38 | 42 | 19 | 22 | 558 | ||
46.34 € | 1 | 9 jours | 27 | 40 | 42 | 19 | 22 | 532 | ||
49.32 € | 1 | 9 jours | 28 | 41 | 42 | 20 | 22 | 539 | ||
49.38 € | 1 | 9 jours | 29 | 42 | 42 | 20 | 22 | 547 | ||
39.58 € | 1 | 9 jours | 30 | 44 | 44 | 21 | 25 | 569 | ||
51.14 € | 1 | 9 jours | 32 | 46.5 | 46.5 | 21 | 25 | 593 | ||
54.15 € | 1 | 9 jours | 35 | 50 | 50 | 23 | 25 | 617 | ||
45.91 € | 1 | 9 jours | 36 | 52 | 52 | 23 | 25 | 644 | ||
64.27 € | 1 | 9 jours | 38 | 56 | 56 | 23 | 30 | 773 | ||
57.52 € | 1 | 9 jours | 41 | 59 | 59 | 23 | 35 | 801 | ||
73.86 € | 1 | 9 jours | 46 | 65 | 65 | 23 | 35 | 852 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Douille pour simple article | Application | Pour impact | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 12 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/4 | Overall length (L dimension)(mm) | 100 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Width across flat dimension (S Measurement)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles