Douille très longue pour clés à impact 4NV-L100 (Numéros de référence)

Douille très longue pour clés à impact 4NV-L100
  • Remise sur volume
Ultra long type impact socket with total length 100 mm for tightening and loosening hex bolts.
[Features]
· Impact socket wrench for electroless plating.
· The appearance, quality and dust-proofing capacity have been improved.
· Demonstrates power in tightening nuts in deep areas and protruding bolts/nuts.
· 12.7 mm drive for impact wrenches and power tools.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4NV-10L100
4NV-12L100
4NV-13L100
4NV-14L100
4NV-17L100
4NV-19L100
4NV-21L100
4NV-22L100
4NV-24L100
4NV-27L100
4NV-30L100
4NV-32L100
4NV-36L100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)
Mass
(g)

22.21 €

1 Disponible 5 jours 101625108141

22.58 €

1 Disponible 9 jours 1219.5251110184

22.84 €

1 Disponible 9 jours 1321251110212

22.92 €

1 Disponible 9 jours 1422251211222

29.75 €

1 Disponible 5 jours 1726261314278

31.56 €

1 Disponible 5 jours 1929291416329

31.64 €

1 Disponible 9 jours 2131311618337

33.24 €

1 Disponible 9 jours 2232321718365

33.80 €

1 Disponible 5 jours 2435351820429

38.24 €

1 Disponible 9 jours 2739391822518

48.10 €

1 Disponible 9 jours 3042422025555

53.67 €

1 Disponible 9 jours 3245452025667

64.24 €

1 Disponible 9 jours 3650502230759

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour impact Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape 6 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2 Overall length (L dimension)(mm) 100

Assistance technique