Jeu de douilles SUS (hexagonales, avec support de rangement) SHS406

Jeu de douilles SUS (hexagonales, avec support de rangement) SHS406
  • Remise sur volume
Corrosion/chemical resistant, hygienic stainless steel socket 6-piece set. Holder included.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SHS406

Référence pièce
SHS406
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

253.35 €

1 Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Produit du jeu Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Mass(g) 390 Set Content 1 S4S-10, S4S-12, S4S-13, S4S-14, S4S-17, S4S-19 / with Socket Holder

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de douilles SUS (hexagonales, avec support de rangement) SHS406, le numéro d'article est le suivant: SHS406.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SHS406.

Assistance technique