Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CDS2
Tip standards | Phillips (+) / tête plate (-) | Tip size / Phillips (+) | N° 2 | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Produit du jeu | Shaft type | Carré | Magnet | N/A |
Grip Type | Résine | Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | 0.8 | Overall Length L(mm) | 90 |
Weight(g) | 70 | Set Content | ⊖0.8×6.0←→⊕No.2 | Specifications | Replacement Screwdriver |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu de tournevis tronqués de rechange CDS2, le numéro d'article est le suivant: CDS2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CDS2.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles