Jeu de tournevis de rechange CD12

Jeu de tournevis de rechange CD12
  • Remise sur volume
Screwdriver with a flathead and Phillips head at both ends.
[Features]
· The total length is short, making it ideal for working in narrow places.
· Total length: 195 mm.
· Grip type: Resin.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CD12

Référence pièce
CD12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11.61 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Phillips (+) / tête plate (-) Tip size / Phillips (+) N° 1 / N° 2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6 / 4.5
Single Product/Set Classification Produit du jeu Shaft type Carré Magnet N/A
Grip Type Résine Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.6 / 0.8 Overall Length L(mm) 195
Weight(g) 150 Set Content ⊖0.8×6.0←→⊕No.2、⊖0.6×4.5←→⊕No.1 Specifications Replacement Screwdriver

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de tournevis de rechange CD12, le numéro d'article est le suivant: CD12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CD12.

Assistance technique