Ensemble tournevis à cliquet et douilles RDS20

Ensemble tournevis à cliquet et douilles RDS20
  • Remise sur volume
A set of 2 types of handles, 3 sized replacement bit holders and 20 frequently used bits.
[Features]
· Left and right switching can be done by simply turning the change knob.
· The grip shape can be changed between 2 types according to the work.
· The bit holder has a one-touch bit release mechanism.
· Grip component of the screwdriver comes with a magazine that can store 6 bits.
[Applications]
· For maintenance of automobiles, motorcycles, bicycles, etc. and maintenance of industrial equipment, etc.
· Ideal for a wide range of maintenance work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RDS20

Référence pièce
RDS20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

136.43 €

1 Disponible 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Combinaison Tip size / Phillips (+) N° 1 / N° 2 / N° 3 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6 / 8 / 5.5
Single Product/Set Classification Produit du jeu Shaft type Carré Magnet Disponible
Grip Type Résine Width across flat dimension(mm) 6.35 Weight(g) 970
Set Content Ratchet Screwdriver (RD), Ratchet Stubby Screwdriver (RSD), Bit Holder (RDBH-060 <60 mm>, 140 <140 mm>, 210 <210 mm>), Screwdriver & Adapter Bit Set (BTPM10S), Hex Bit Set (BTH10S), Bit Holder (BTB12 2 pcs), Plastic Case Specifications Magnetic (Bit Holder), with PE Case

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble tournevis à cliquet et douilles RDS20, le numéro d'article est le suivant: RDS20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RDS20.

Assistance technique