Clé articulée type T (type carré) TF

Clé articulée type T (type carré) TF
  • Remise sur volume
T-type flex wrench with a flex mechanism at the tip.
[Features]
· T type handle allows smooth access to bolts and nuts for fastening and loosening work.
· Also used for complicated locations where the task cannot be done in a straight line.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TF-10K
TF-12K
TF-14K
TF-17K
TF-19K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Mass
(g)

53.17 €

1 Disponible 9 jours 103201520380

53.66 €

1 Disponible 9 jours 1232017.520400

57.49 €

1 Disponible 9 jours 143222020410

61.95 €

1 Disponible 9 jours 173502424585

65.64 €

1 Disponible 9 jours 193512626580

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Poignée pour simple article Application Pour le travail à la main Socket shape 6 Sq.
Handle Type ° T-Shaped Handle

Assistance technique