Vilebrequin, 204 / 304

Vilebrequin, 204 / 304
  • Remise sur volume
A handle which can be used for quick-turning while rotating the crank with one hand by lightly pressing on the grip section.
[Features]
· 9.5 mm and 12.7 mm drive types are available.
· Do not use pipes, etc., as extensions.
· Insert the square drive all the way to the base.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
204
304
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) Mass
(g)

38.89 €

1 Disponible 9 jours 9.53/8510

45.33 €

1 Disponible 9 jours 12.71/2650

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Poignée pour simple article Application Pour le travail à la main Overall length (L dimension)(mm) 395

Assistance technique