Jeu de douilles Torx pour clés à impact (avec support de rangement) HATXE409

Jeu de douilles Torx pour clés à impact (avec support de rangement) HATXE409

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Impact socket ideal for tightening/loosening E-type Torx screws.
[Features]
· 12.7 mm drive with 9 holders.
· For impact wrenches and power tools.
· Impact wrench and power tools with a design extremely resistant to impacts.
· Electroless plating specification to improve its appearance, quality and rust-proofing.
[Applications]
· Maintenance and assembly of machinery, and maintenance of automobiles and motorcycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HATXE409

Référence pièce
HATXE409
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

132.10 €

1 Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (Shape) Douille à chocs Tip standards E8 / E10 / E11 / E12 / E14 / E16 / E18 / E20 / E24 Tip shape / tamper-proof Type E
Single Product/Set Classification Produit du jeu Insertion Angle 12.7mm(1/2") Weight(g) 800
Accessory With Socket Holder (10-Slot Type) SH410 Set Content 4ATX-E08,E10,E11,E12,E14,E16,E18,E20,E24

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de douilles Torx pour clés à impact (avec support de rangement) HATXE409, le numéro d'article est le suivant: HATXE409.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HATXE409.

Assistance technique