Douille Tornado 3TR

Douille Tornado 3TR
  • Remise sur volume
Socket wrench that's useful when screws do not loosen at 9.5 mm insertion.
[Features]
· A useful tool for when the hexagonal part of bolts and nuts has been terribly damaged or rusted, etc., and will not turn using either a socket or box wrench.
· Strong ally when it comes to preventing looseness.
· Dedicated for loosening right-handed screws.
· A socket holder (aluminum type) that allows the socket to be easily removed.
· The holder grip is made of resin (with steel ball).
[Applications]
· Maintenance of machinery, automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3TR-08
3TR-09
3TR-10
3TR-11
3TR-12
3TR-13
3TR-14
3TR-15
3TR-16
3TR-17
3TR-18
3TR-19
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Mass
(g)

27.48 €

1 Disponible 10 jours 83212.717.87.625

27.53 €

1 Disponible 10 jours 93214.917.87.630

27.53 €

1 Disponible 9 jours 103215.117..87.630

28.91 €

1 Disponible 6 jours 113216.417.87.935

28.91 €

1 Disponible 9 jours 123217.817.89.735

29.38 €

1 Disponible 9 jours 133218.718.78.940

29.43 €

1 Disponible 9 jours 143220.620.611.445

30.41 €

1 Disponible 9 jours 153521.621.611.450

30.50 €

1 Disponible 9 jours 163522.722.712.760

30.58 €

1 Disponible 9 jours 173524.124.112.770

31.62 €

1 Disponible 9 jours 183525.425.412.770

31.76 €

1 Disponible 9 jours 193526.526.512.785

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Spécial Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8

Assistance technique