Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
4TR-17 |
4TR-19 |
4TR-21 |
4TR-22 |
4TR-24 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width across flat dimension (S Measurement) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.96 € | 1 | Disponible | 9 jours | 17 | 24.5 | 25 | 12.7 | 17 | 65 | |
48.01 € | 1 | Disponible | 9 jours | 19 | 27 | 27 | 12.7 | 16.7 | 70 | |
48.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 21 | 28.8 | 28.8 | 15.2 | 19.5 | 90 | |
48.32 € | 1 | Disponible | 9 jours | 22 | 29.8 | 29.8 | 15.2 | 20 | 105 | |
48.54 € | 1 | Disponible | 9 jours | 24 | 32.5 | 32.5 | 15.2 | 22 | 130 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Douille pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Spécial | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 | Overall length (L dimension)(mm) | 32 |
Specifications | Dedicated to loosening right-handed screws (dedicated to counterclockwise turning) |
Configurer
Propriétés de base
Width across flat dimension (S Measurement)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles