Jeu de douilles Torx (robustes, avec support de rangement) HTX407

Jeu de douilles Torx (robustes, avec support de rangement) HTX407
  • Remise sur volume
Torx socket with an insertion angle of 12.7 mm. It is used for tightening/loosening T-type Torx screws (hexalobular screws).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HTX407

Référence pièce
HTX407
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

132.98 €

1 Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (Shape) Clé à douille manuelle Tip standards T30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T60 / T70 Tip shape / tamper-proof Type à forte poignée en T
Single Product/Set Classification Produit du jeu Insertion Angle 12.7mm(1/2") Weight(g) 700
Accessory With Socket Holder (7-Slot Type) Set Content 4TX-T30,T40,T45,T50,T55,T60,T70

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de douilles Torx (robustes, avec support de rangement) HTX407, le numéro d'article est le suivant: HTX407.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HTX407.

Assistance technique