Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3SC-08 |
3SC-10 |
3SC-11 |
3SC-12 |
3SC-13 |
3SC-14 |
3SC-15 |
3SC-17 |
3SC-19 |
3SC-21 |
3SC-22 |
3SC-24 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.64 € | 1 | Disponible | 9 jours | 8 | 26 | 13 | 17 | 6 | 7 | 20 | |
10.74 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 26 | 15 | 17 | 7 | 8 | 30 | |
10.74 € | 1 | Disponible | 9 jours | 11 | 26 | 16 | 17 | 8 | 9 | 30 | |
10.78 € | 1 | Disponible | 9 jours | 12 | 26 | 17 | 18 | 8 | 10 | 35 | |
11.19 € | 1 | Disponible | 9 jours | 13 | 27 | 19 | 19 | 9 | 10 | 35 | |
11.28 € | 1 | Disponible | 9 jours | 14 | 27 | 21 | 21 | 9 | 11 | 45 | |
11.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 15 | 29 | 22 | 22 | 10 | 11 | 50 | |
10.60 € 6.68 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 17 | 30 | 24 | 24 | 11 | 14 | 70 | |
11.97 € | 1 | Disponible | 9 jours | 19 | 32 | 26 | 26 | 13 | 16 | 75 | |
13.07 € | 1 | Disponible | 9 jours | 21 | 32 | 28 | 28 | 13 | 18 | 95 | |
13.65 € | 1 | Disponible | 9 jours | 22 | 33 | 30 | 30 | 14 | 18 | 100 | |
14.75 € | 1 | Disponible | 9 jours | 24 | 34 | 32 | 32 | 15 | 20 | 120 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Douille pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles