Jeu de douilles longues Torx (inviolables, avec support de rangement) HTX407HL

Jeu de douilles longues Torx (inviolables, avec support de rangement) HTX407HL
Long type Torx socket set for tightening/loosening T-type Torx screws (tamper-proof).
[Features]
· Tamper-proof type (with countermeasures to prevent tampering or theft) Torx screw socket set.
· To be used for tightening and loosening Torx screws.
· 12.7-mm drive, 7-piece set with a holder for manual use.
· High torque type socket designed to be able to cope with strong tightening force.
· With a holder that provides improved storage and operability.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HTX407HL

Référence pièce
HTX407HL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

132.41 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (Shape) Clé à douille manuelle Tip standards T30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T60 / T70 Tip shape / tamper-proof Type T inviolable
Single Product/Set Classification Produit du jeu Insertion Angle 12.7mm(1/2") Weight(g) 1070
Accessory With Socket Holder (7-Slot Type) Set Content 4TX-T30HL,T40HL,T45HL,T50HL,T55HL,T60HL,T70HL

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de douilles longues Torx (inviolables, avec support de rangement) HTX407HL, le numéro d'article est le suivant: HTX407HL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HTX407HL.

Assistance technique