Douille à retenue d'écrou (hexagonale) 3SC-L

Douille à retenue d'écrou (hexagonale) 3SC-L
  • En promotion
  • Remise sur volume
Nut catch long socket with an insertion angle of 9.5 mm.
[Features]
· With a loosening prevention mechanism for bolts/nuts, etc.
· One-handed work is smooth with loosening prevention of bolts/nuts, etc.
· Iron powder, etc. does not adhere to the socket as it is not a magnetic type.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3SC-08L
3SC-10L
3SC-11L
3SC-12L
3SC-13L
3SC-14L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)
Mass
(g)

15.23 €

7.46 €

1 Jour même

Stock

813176747

16.85 €

1 Disponible 9 jours 1015177854

16.88 €

1 Disponible 9 jours 1116178957

16.93 €

1 Disponible 9 jours 12171881063

17.77 €

1 Disponible 9 jours 13191991075

18.07 €

1 Disponible 9 jours 14212191185

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape 6 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8

Assistance technique