Jeu de douilles à retenue d'écrou (hexagonales, avec support de rangement) HSCL306

Jeu de douilles à retenue d'écrou (hexagonales, avec support de rangement) HSCL306

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
A nut catch long socket with 9.5 mm insert angle with a mechanism that stops bolts and nuts from falling out.
[Features]
· One-handed work is smooth with loosening prevention of bolts/nuts, etc.
· Iron powder, etc. does not adhere to the socket as it is not a magnetic type.
· A socket holder (aluminum type) that allows the socket to be easily removed.
· The holder grip is made of resin (with steel ball).
· It can slide on the rail with the socket attached.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HSCL306

Référence pièce
HSCL306
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

112.09 €

1 Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Produit du jeu Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Mass(g) 430 Set Content 1 Nut Catch Deep Socket (Hex): 3SC-08L, 3SC-10L, 3SC-11L, 3SC-12L, 3SC-13L, 3SC-14L/With Socket Holder

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de douilles à retenue d'écrou (hexagonales, avec support de rangement) HSCL306, le numéro d'article est le suivant: HSCL306.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HSCL306.

Assistance technique