Clé articulée pied-de-biche, 4DCF-F

Clé articulée pied-de-biche, 4DCF-F
  • Remise sur volume
Industry's first crowfoot socket wrench with an oscillating mechanism.
[Features]
· 12.7 mm insertion angle.
· Swivel angle can be freely set to enable access to bolts/nuts that have been out of reach until now.
[Applications]
· Ideal for tightening/loosening of vehicle sensors and various pipework, such as for air conditioners and hydraulic machinery.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4DCF-22F
4DCF-24F
4DCF-26F
4DCF-27F
4DCF-29F
4DCF-30F
4DCF-32F
4DCF-36F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Mass
(g)

53.47 €

1 Disponible 5 jours 2284240

57.28 €

1 Disponible 9 jours 2486250

65.38 €

1 Disponible 9 jours 2688250

67.13 €

1 Disponible 5 jours 2789250

73.95 €

1 Disponible 5 jours 2992270

76.02 €

1 Disponible 9 jours 3094280

80.13 €

1 Disponible 9 jours 3297300

83.68 €

1 Disponible 9 jours 36105340

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Autres éléments pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape 6 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2

Assistance technique