Douille hexagonale 3HB

Douille hexagonale 3HB
  • Remise sur volume
Manual hexagon socket used for tightening and loosening imperial sized hexagon socket head cap screws and set screws.
[Features]
· Changed to a knurled type.
· A socket wrench with knurled outer periphery that allows the bolt to be easily turned by hand.
· Insertion angle: 9.5 mm.
[Applications]
· Used for maintenance and assembly of devices using imperial-size bolts, such as vehicles from outside Japan, motorcycles, and other imported machinery.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3HB-03
3HB-04
3HB-05
3HB-06
3HB-07
3HB-08
3HB-10
3HB-12
3HB-14
3HB-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Mass
(g)

8.45 €

1 Disponible 5 jours 3/321718

8.47 €

1 Disponible 9 jours 1/81720

8.48 €

1 Disponible 9 jours 5/321722

8.51 €

1 7 jours 3/161725

8.54 €

1 Disponible 9 jours 7/321728

8.56 €

1 Disponible 9 jours 1/41730

9.46 €

1 Disponible 9 jours 5/161950

10.07 €

1 Disponible 9 jours 3/82060

11.30 €

1 Disponible 9 jours 7/162070

12.64 €

1 Disponible 9 jours 1/22292

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8 Overall length (L dimension)(mm) 45

Assistance technique