• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/3/2019 à 0:00 (CET) 25/3/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.

Jeu de douilles hexagonales (avec support de rangement) HH312

Jeu de douilles hexagonales (avec support de rangement) HH312

Hex socket ideal for tightening and loosening hex socket bolts and hex socket set screws.
[Features]
· The socket holder (aluminum type) that allows the socket to be easily removed improves work efficiency.
· The knurled outer periphery allows the bolt to be easily turned by hand.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HH312

Référence pièce
HH312
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Set Content 1

79.57 €

Devis 610Hex Socket: 3H-2.5, 3H-03, 3H-04, 3H-05, 3H-06, 3H-07, 3H-08, 3H-10, 3H-12/Screwdriver Bit Socket: 3H-P2, 3H-P3, 3H-P4, with Socket Holder

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Set Product Application For handwork Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Hex for Hexagon socket head bolt Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 2.5 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Hex Wrench Tip Shape 6 Sq.

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de douilles hexagonales (avec support de rangement) HH312, le numéro d'article est le suivant: HH312.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HH312.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique