Jeu de douilles hexagonales (avec support de rangement) HHB310

Jeu de douilles hexagonales (avec support de rangement) HHB310

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • HHB310
  • Jeu de douilles hexagonales (avec support de rangement) HHB310
  • Remise sur volume
Hexagon socket ideal for tightening and loosening imperial sized hexagon socket head cap screws and set screws.
[Features]
· The socket holder (aluminum type) that allows the socket to be easily removed improves work efficiency.
· The knurled outer periphery allows the bolt to be easily turned by hand.
[Applications]
· Ideal for maintenance and assembly of devices using imperial-size bolts, such as vehicles from outside Japan, motorcycles, and other imported machinery.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HHB310

Référence pièce
HHB310
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

81.61 €

1 Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Produit du jeu Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux Width across flat dimension (S Measurement) 7/16 / 1/2 / 5/16 / 3/8 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 3/32 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Hex Wrench Tip Shape 6 Sq. Mass(g) 510 Set Content 1 Hex Socket: 3HB-03, 3HB-04, 3HB-05, 3HB-06, 3HB-07, 3HB-08, 3HB-10, 3HB-12, 3HB-14, 3HB-16 / With Socket Holder

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de douilles hexagonales (avec support de rangement) HHB310, le numéro d'article est le suivant: HHB310.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HHB310.

Assistance technique