Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HH412
Single Product/Set Classification | Produit du jeu | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux | Width across flat dimension (S Measurement) | 10 / 12 / 14 / 17 / 19 / 22 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 |
Hex Wrench Tip Shape | 6 Sq. | Mass(g) | 1430 | Set Content 1 | Hex Socket: 4H-03, 4H-04, 4H-05, 4H-06, 4H-07, 4H-08, 4H-10, 4H-12, 4H-14, 4H-17, 4H-19, 4H-22 / With Socket Holder |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu de douilles hexagonales (avec support de rangement) HH412, le numéro d'article est le suivant: HH412.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HH412.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles