Jeu de douilles hexagonales longues (avec support de rangement) HH412L

Jeu de douilles hexagonales longues (avec support de rangement) HH412L

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Manual long hex socket ideal for tightening and loosening hex socket bolts and hex socket set screws.
[Features]
· The socket holder (aluminum type) that allows the socket to be easily removed improves work efficiency.
· The knurled outer periphery allows the bolt to be easily turned by hand.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HH412L

Référence pièce
HH412L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

169.49 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Produit du jeu Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 14 / 17 / 19 / 22 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Hex Wrench Tip Shape 6 Sq. Mass(g) 1780 Set Content 1 Long Hex Socket: 4H-03L, 4H-04L, 4H-05L, 4H-06L, 4H-07L, 4H-08L, 4H-10L, 4H-12L, 4H-14L, 4H-17L, 4H-19L, 4H-22L / With Socket Holder

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de douilles hexagonales longues (avec support de rangement) HH412L, le numéro d'article est le suivant: HH412L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HH412L.

Assistance technique