Jeu de rallonges oscillantes EX413

Jeu de rallonges oscillantes EX413
  • Remise sur volume
An extension bar used to extend a socket when operation with a handle is difficult in deep and narrow places.
[Features]
· Convex drive has been spherically machined, allowing it to be used even when tilted by 10°.
· 3-piece set with 12.7 mm drive.
· 3-piece set of 75 mm / 150 mm / 250 mm.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EX413

Référence pièce
EX413
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

70.18 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Produit du jeu Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Type de pièce de raccordement Width across flat dimension (S Measurement) 12.7 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Mass(g) 600 Set Content 1 EX41-075、EX41-150、EX41-250

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de rallonges oscillantes EX413, le numéro d'article est le suivant: EX413.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EX413.

Assistance technique