Boîte à outils BX230

Boîte à outils BX230
  • Remise sur volume
Chest-type tool set with outstanding storage capacity while compact, for storage and management of tools.
[Features]
· Drawers have a ball bearing type double rail specification.
· Drawer automatically locks with a pop-out prevention lock mechanism when the top lid is closed.
· The side handles come in handy when carrying it around; they are storable and not cumbersome.
· Key lock built-in for complete security with a difficult-to-break tubular pin tumbler lock.
· Added reinforcement within the top cover component.
· Eliminates bending or distortion, and is impact resistant.
[Applications]
· A chest-type tool case which provides excellent capacity for storage and management of tools.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BX230
BX230BK
BX230SV
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Case color

235.39 €

1 Disponible 9 jours Rouge

235.39 €

1 Disponible 9 jours Noir mat

235.39 €

1 Disponible 9 jours Argent

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Boîte à outils Toolbox Type Boîte à outils en acier Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 508×232×302
Mass(g) 9200 Material Main Body, Side Handle, Mounting Bracket: Steel, Drawer Handle: Aluminum Accessory Drawer Mat x 3, Top Mat x 1, Key x 2
Drawer load resistance 245N(25kgf) Shelf Load Capacity 294N(30kgf) Upper Lid(mm) 490×220×53
Drawer internal dimensions(mm) 436 x 197 x 42 x 3 stages

Assistance technique