Embout de tournevis à impact

Embout de tournevis à impact
  • Remise sur volume
Replacement type impact screwdriver bit.
[Features]
· Can be used by inserting into a bit holder.
[Applications]
· Ideal for a wide range of maintenance work, such as maintenance of automobiles, motorcycles, bicycles, etc. and maintenance of industrial equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BIT-3
BIT-4
BIT-M2
BIT-P2
BIT-P3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tip Type Overall Length
(mm)
Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) Tip two-sided width size (mm) Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) Mass
(g)

5.34 €

1 Disponible 9 jours Hex Type65--3-15

5.21 €

1 Disponible 9 jours Hex Type65--4-15

5.25 €

1 Disponible 5 jours Tête plate (-)65-7-0.917

5.23 €

1 Disponible 5 jours Phillips (+)75N° 2---17

5.23 €

1 Disponible 9 jours Phillips (+)75N° 3---17

Loading...

  1. 1

Informations de base

shank diameter(mm) 6.35 Single Product Set Product Single Item Presence of magnet at the blade tip N/A
Whether there is a double-end function Available Specifications Replaceable Type Bit

Assistance technique