• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

3 cannelures, en carbure type 10D avec trous d'huile TRS-HO-10D

3 cannelures, en carbure type 10D avec trous d'huile TRS-HO-10D

[Specifications]
· Shape: Straight shank / end mill shank drill (carbide)
· Coating: WDI
· Work Material: General Steel, Cast Iron
· Tool material: Carbide

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TRS-HO-10D-5
TRS-HO-10D-5.5
TRS-HO-10D-6
TRS-HO-10D-6.5
TRS-HO-10D-7
TRS-HO-10D-7.5
TRS-HO-10D-8
TRS-HO-10D-8.5
TRS-HO-10D-9
TRS-HO-10D-9.5
TRS-HO-10D-10
TRS-HO-10D-10.5
TRS-HO-10D-11
TRS-HO-10D-11.5
TRS-HO-10D-12
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type Shank diameter
(mm)
Tool No. Tip angle
(°)
Thinning Coating Details

108.88 €

5 jours 565115Straight shank58664050140AvailableWDI coated

180.30 €

5 jours 5.578128End Mill Shank68664055140AvailableWDI coated

180.30 €

4 jours 678128Straight shank68664060140AvailableWDI coated

122.96 €

5 jours 6.587140End Mill Shank78664065140AvailableWDI coated

130.00 €

5 jours 790140Straight shank78664070140AvailableWDI coated

218.40 €

5 jours 7.5100155End Mill Shank88664075140AvailableWDI coated

218.40 €

5 jours 8105155Straight shank88664080140AvailableWDI coated

150.58 €

5 jours 8.5110165End Mill Shank98664085140AvailableWDI coated

159.25 €

5 jours 9115165Straight shank98664090140AvailableWDI coated

165.21 €

5 jours 9.5125190End Mill Shank108664095140AvailableWDI coated

245.40 €

5 jours 10130190Straight shank108664100140AvailableWDI coated

180.92 €

5 jours 10.5140205End Mill Shank118664105140AvailableWDI coated

188.50 €

5 jours 11145205Straight shank118664110140AvailableWDI coated

196.62 €

5 jours 11.5155215End Mill Shank128664115140AvailableWDI coated

313.90 €

5 jours 12155215Straight shank128664120140AvailableWDI coated

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material General steel / Cast Iron Tool Material Type Carbide Coating Y/N Available
Coating Type Other With/without Oil Hole Available

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique